Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
STE203012
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cofret de borne din oțel, STE

Gama de cofrete de borne din oțel inoxidabil nVent HOFFMAN, STE, având clasa de protecție IP66, este disponibilă în stoc cu mai multe dimensiuni diferite. Cofretele din oțel sunt adecvate pentru medii interioare solicitante. Clasa de protecție IP66 înseamnă că pătrunderea apei și a prafului în dulap este împiedicată, menținând echipamentele și componentele electrice din interior în siguranță și evitând defecțiunile și întreruperea inutilă a funcționării. Designul subțire al cofretului ajută la economisirea spațiului, iar balama ușii la 180 de grade oferă acces ușor pentru operatori și pentru lucrările de întreținere de rutină. Cofretele includ și un sistem standard de încuiere de siguranță.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.