Cutie terminație din oţel, STB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cutie terminație din oţel, STB
Gama de casete cu borne din oţel cu conţinut redus de carbon STB, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama STB este bine adecvată pentru mediile interioare solicitante. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oţel de 1,2 mm.
- Corp: Pliat şi sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8,5 mm pentru fixare murală. Patru bolţuri M16x13 pentru Profil Inferior/Contrapanou.
- Garnitură: Etanşeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc injectată din poliuretan.
- Împământare: Bolţuri de legare la masă M8x18 în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe şi etichete de legare la masă.
- Protecție: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Livrare: Bază, capac, şuruburi capac, şuruburi de fixare, dopuri de acoperire şi facilităţi de legare la masă.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Body Thickness
18ga
Body Thickness
1.2mm
Door Thickness
18ga
Door Thickness
1.2mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.