Bare transversale de suport pentru cadre pivotante, ESFB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bare transversale de suport pentru cadre pivotante, ESFB
Barele de suport permit montarea cadrelor pivotante parțiale sau de înălțime completă și în plus permitmontajul unor accesorii suplimentare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea pe toată înălţimea a cadrelor pivotante în dulapurile combinabile și compacte de oţel. Când este necesară montarea pe înălţime parţială
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cerințe montaj: Barele de suport (ESFB) cu lăţimea de 600 mm pot fi montate şi direct într-un dulap cu lăţimea de 1200 mm, prin intermediul unui VBD. Barele de suport (ESFB) cu lăţimea de 800 mm pot fi montate şi direct în dulapurile cu lăţimea de 1600 mm.
- Cantitate pachet: Un kit complet pentru un cadru pivotant.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Thickness
11ga
Thickness
3mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.