Suport pentru şasiul cadrului pivotant, SFSU
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport pentru şasiul cadrului pivotant, SFSU
Acest șasiu oferă sprijin suplimentar pentru echipamentele grele montate pe un cadru pivotant, oferind mai multă rigiditate la vibrații.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru adăugarea unui suport pe adâncime şi eliberarea presiunii în aplicaţiile cu şasiu încărcat.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Pentru cadre pivotante cu înălţime completă poate fi adăugat SFMP pentru suport suplimentar pe adâncime şi rutarea facilă a cablurilor. Este montat direct pe partea din spate a cadrului pivotant sau pe contrapanoul SFMP a acestuia.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.