Cofrete din oţel cu o singură uşă | Cofrete cu montaj pe perete, MAS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cofrete din oţel cu o singură uşă | Cofrete cu montaj pe perete, MAS
Gama de cofrete din oţel cu uşă simplă MAS, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru numeroase aplicaţii diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Corp: Pliat şi sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8.5 mm pentru fixare pe perete, ştanţate în exterior cu diametrul de 20.4 mm × 2 mm, pentru a permite circulaţia aerului în partea posterioară a cofretului.
- Deschidere intrare cabluri: Situat în partea posterioară a cofretului, pentru a facilita montarea cablajului pe contrapanou.
- Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4, 12 | IK 10. Pentru instalarea în exterior, se recomandă utilizarea unui acoperiş de ploaie, ARF şi strat de vopsea cu poliester 100% plus amorsă cu protecţie la coroziune. Rezistenţa la coroziune trebuie luată în considerare pentru aplicaţiile în exterior şi în interior.
- Contrapanou: Contrapanoul este prevăzut cu marcaje orizontale, dispuse vertical la intervale de 10 mm, pentru poziţionarea facilă a echipamentelor pe orizontală. Pe partea superioară şi inferioară sunt orificii pentru facilitarea fixării cablurilor. Fixat pe şuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului. Toate părţile contrapanoului de la 800 mm în sus sunt ranforsate prin plierea marginilor. Prin utilizarea accesoriului AMG, poziţia contrapanoului poate fi reglată pe adâncime.
- Material: Corp: Oţel de 1,2 mm pentru cofrete cu o adâncime de 155 mm / 1,4 mm pentru cofrete cu o adâncime de 210 sau 260 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o adâncime de 300 sau 400 mm sau în cazul în care înălţimea sau lăţimea este de 1000 mm sau mai mare. Presetupă cabluri: Oţel de 1,4 mm. Uşă: Oţel de 1, 2 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o înălţime sau lăţime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru cofrete cu o înălţime sau lăţime de 800 mm sau mai mare. Contrapanou: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Încuietoare: Element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mişcare la 90° şi mecanism antivibraţii. Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălţimea între 600 mm şi 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru dulapuri cu înălţimea de 1000 mm şi mai mult. Alte inserţii sunt disponibile ca accesorii.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Ușă: Montare la suprafaţă, cu o deschidere de 130°. Balamale detaşabile ascunse cu bolţ demontabil. Balamalele se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Bolţuri sudate interioare M6 pentru montarea profilelor pentru uşă MMDP, consultaţi livrarea. Etanşarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat, dintr-o bucată.
- Livrare: Dulap cu uşă şi contrapanou (nu este inclus pentru numerele de articol care se termină în PER5). Două profile de montare pentru uşă începând cu înălţimea minimă de 600 mm, două profile de montare pentru uşă MMDP. Placă (plăci) de intrare cu garnitură (garnituri), cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm şi accesorii de montare. Cheie metalică, pentru înălţimea de 1000 mm şi peste. Facilităţi de împământare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.