Plinte laterale, PSS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plinte laterale, PSS
Aceste panouri laterale pentru plintă acoperă spaţiul de sub dulap, dacă se impune.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Panouri laterale pentru acoperirea deschiderilor de pe lateralul plintei PFS. Panouri dublu pliate pentru rezistenţă maximă. Compatibile cu gamele de dulapuri industriale combinabile şi compacte din oţel inoxidabil.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 304 / AISI 316L cu granulaţie. Panouri: 1.5 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 2 panouri. Accesoriile de montaj sunt incluse în PFS.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.