Presetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Presetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPG
Compresia fiecărui cablu trecut prin presetupă poate fi reglată și este asigurată cu o piuliță de blocare, care asigură detensionarea și o protecție ridicată la infiltrare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Accesoriu clasic pentru cablu. Cunoscut pentru o excelentă maleabilitate, oferind o înalta clasă de protecţie. Piuliţe de plastic pentru fixare sunt incluse in livrare.
- Material: Corpul din poliamidă PA6 şi etanşarea din neopren.
- Temperatură de rezistență: -20°C până la +100°C.
- Inflamabilitate: V-2 corespunzător cu UL94.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 66
Specificații
Material
Polyamide 6; Neoprene
Finish
Smooth
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.