Dulap din oţel inoxidabil cu o singură uşă pentru industria petrolului şi a gazelor, ASR-OG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dulap din oţel inoxidabil cu o singură uşă pentru industria petrolului şi a gazelor, ASR-OG
Gama de cofrete din oţel inoxidabil cu o singură uşă, ASR-OG, cu clasă de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în patru dimensiuni diferite, care se potrivesc cu majoritatea aplicaţiilor uzuale. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este adecvată pentru montarea echipamentelor industriale în medii expuse unor procese chimice corozive, inclusiv clorurilor, în utilizări maritime în care intră în contact cu apa sărată şi în zonele de coastă.
Standarde industriale
CE, UK CA
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oţel inoxidabil cu granularitate AISI 316L. Corp: 2 mm. Uşă: 2 mm. Placă de montare: oţel galvanizat de 2 mm.
- Corp: Pliat şi sudat pe margini cu suporturi pentru montare pe perete sudate la partea posterioară.
- Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 316L cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat. Șuruburi interioare sudate M6 pentru montarea profilurilor opționale pentru uși MMDP.
- Încuietoare: Cu încuietoare cu mâner în T cu cheie 333 din oţel inoxidabil 316L şi sistem de închidere de tip espanioletă în trei puncte din oţel inoxidabil 316L.
- Contrapanou: Placa de montare este marcată pe verticală la intervale de 10 mm pentru o poziţionare mai simplă a echipamentului pe verticală. La partea superioară şi inferioară sunt dispuse orificii pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixată pe bolţuri M8 sudate pe partea posterioară a dulapului. Pe toate laturile la peste 800 mm sunt prevăzute margini pliate pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, se poate regla pe adâncime poziţia plăcii de montare.
- Acces cabluri: Cu placă de intrare a cablurilor la partea inferioară, pentru a facilita cablarea plăcii de montare.
- Protecție: Corespunde cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10.
- Finisaj: Oţel inoxidabil cu granularitate 240s (în medie 0.5 microni).
- Aprobări: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Livrare: Dulap cu uşă, placă de montare, placă de intrare a cablurilor şi accesorii de montaj.
Specificații
Finish
Lustruit
Body Thickness
0.08in
Body Thickness
2mm
Door Thickness
0.08in
Door Thickness
2mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.