Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Panou OICP cu secţiune de prelungire a uşii, OIDES

Panoul de interfață operator din aluminiu, cu cadru de extensie cu balamale, OIDES are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braţ pivotant, o placă frontală detaşabilă şi grad de protecţie IP 65. Cadrul de extensie măreşte adâncimea panoului cu 55 mm. Componentele se pot fixa cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă prin deschiderea cadrului de extensie frontal cu balamale. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru dorită. Panoul din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o varianta din oţel, ceea ce poate elimina nevoia de ventilaţie suplimentară.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Vopsit Pulbere
Color Anthracite Gray
Color Code RAL 7016
Beneficii
Resurse Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.