Contrapanou | Cofrete cu montaj pe perete, AMP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanou | Cofrete cu montaj pe perete, AMP
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou din oţel pentru cofrete cu montaj mural. Toate părţile începând cu 800 mm sunt întărite prin îndoirea marginilor. Poziţie reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Prin folosirea accesoriului AMG poziția plăcii de montaj poate fi reglată la orice adâncime. Acest accesoriu nu este compatibil cu gama AFS de cofrete, vă rugăm să consultaţi catalogul de componente şi piese de schimb.
- Material: Oţel galvanizat.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.