Contrapanou, GCPZ
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanou, GCPZ
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a consolei, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou standard pentru MPG(S). Ajustabil în adâncime folosind accesoriul MPGDA.
- Material: Oţel zincat de 2.5mm.
- Cantitate pachet: 1 buc. cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oțel Galvanizat
Finish
Plated
Thickness
0.1in
Thickness
2.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.