Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MCS-HP Photo
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Dulap din oţel versiunea asociabilă cu o singură uşă, MCS-HP

Gama MCS-HP de dulapuri industriale asociabile cu o singură uşă, din oţel, cu grad de protecţie IP 66 oferă un nivel de protecţie ridicată pentru echipamente şi componente, ceea ce va ajuta la prelungirea duratei de viaţă şi reducerea costurilor de întreţinere atunci când dulapul este montat pentru medii dure în condiţii severe. Aceste dulapuri noi sunt evaluate la IP66, chiar dacă sunt asociate folosind suporturile standard de asociere.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm
Door Thickness 14ga
Door Thickness 2mm

Diagrams

Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.