Versiunea compactă uşă simplă, MKS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Versiunea compactă uşă simplă, MKS
Gama de dulapuri industriale compacte din oţel cu conţinut redus de carbon cu uşă simplă MKS, cu grad de protecţie IP 55, conţine produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Această gamă de dulapuri industriale este bine adecvată pentru numeroase aplicaţii diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în dulap.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Corpul dulapului: oţel vopsit de 1.35 mm. Panourile posterior şi superior: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşa: Oţel vopsit de 2 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.
- Corp: Cadru din tablă pliată de patru ori şi sudată pe margini. Tipar de orificii pe două rânduri integrat ce permite ajustarea poziţiei în adâncime a contrapanoului.
- Ușă: Montată cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadrul de uşă cu tipar de orificii de 25 mm.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere Espagnolette în 4 puncte extern. Nu interferează cu spaţiul interior al dulapului. Încuietoare standard double-bit de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci standard sau Euro-cilindru şi mâner pivotant.
- Plăci inferioare: Compuse din trei piese.
- Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziţie. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Ataşată în exteriorul dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu bolţ de împământare separat.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Livrare: Corp cu uşă montată, panou posterior, panou superior, plăci inferioare, contrapanou şi cadru de uşă (cu excepția versiunii PE). Livrarea include de asemenea bolțuri de împământare. Se livrează pe un palet cu aceeaşi lăţime ca şi dulapul. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Body Thickness
0.05in
Body Thickness
1.35mm
Door Thickness
0.08in
Door Thickness
2mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.