Dulap industrial pentru computer, MCM
Dulap industrial pentru computer, MCM
Acest dulap industrial din oţel MCM este preconfigurat cu accesorii integrate, pentru a facilita montarea computerelor şi a perifericelor industriale. Acesta poate fi comandat cu un singur număr de articol, cu toate accesoriile relevante incluse, ceea ce simplifică achiziţia.
Standarde industriale
CE UKCA
GOST
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Material: Cadru: din oţel de 1.5 mm. Panourile posterioare şi laterale: oţel de 1.35 mm. Uşi: oţel de 2 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.
- Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.
- Ușă: Montate cu două balamale per uşă. Uşă superioară cu sticlă securizată. Zonă de monitorizare pentru monitor de 14"- 21". Două încuietori C21323 pentru uşa superioară, şi două sisteme de închidere espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3 mm pentru uşa inferioară.
- Ușă spate: Montate cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Sistem de inchidere în 4 puncte espagnolette cu încuietoare dublu-bit de 3mm.
- Panoul tastaturii: Panou de tastatură cu deschidere verticală. Mouse pad glisant ce permite folosirea pe stânga sau pe dreapta. Dimensiunile maxime ale tastaturii 470 × 190 × 45 mm. Încuietoare C21323.
- Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).
- Finisaj: Finisaj bicolor. Uşile, panourile laterale, panoul superior şi cadrul: vopsea pudră structurată RAL 7035. Panourile laterale aferente tastaturii şi panoul uşii monitorului: vopsea pudră structurată RAL 7015. Alte scheme coloristice sunt disponibile opţional.
- Caracteristici: Design special al acoperişului şi panourilor laterale pentru protecţie antifurt. Toate panourile sunt accesibile numai dacă uşile sunt descuiate. Logoul companiei Dumneavoastră poate fi trecut în plinta superioară (optional).
- Protecție: Corespunde cu IP 44 | IK 10. Cu suportul tastaturii deschis, corespunde cu IP 30.
- Cerințe montaj: Trebuie adăugate rafturi pentru echipamente.
- Livrare: Cadru cu uşă posterioară montată, panouri laterale, uşă pentru monitor, panou pentru tastatură, plăci inferioare şi raft pentru monitor cu cleme pentru a fixa monitorul. Livrarea include bolţurile pentru împământare. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeaşi lăţime ca a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Grey
Color Code
RAL 7035
Door Thickness
0.08in
Door Thickness
2mm
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.