Versiunea compactă uşă dublă, MKD
Versiunea compactă uşă dublă, MKD
Dulapurile industriale compacte din oţel cu conţinut redus de carbon cu uşă dublă din gama MKD sunt ideale pentru instalare în spaţii limitate, unde deschiderea unei uşi simple ar ocupa prea mult spaţiu în faţa dulapului. Capacitatea portantă a uşilor creşte, de asemenea, deoarece se împarte la două uşi. Cu un grad de protecţie IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate şi fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicaţii diferite.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Corpul dulapului: oţel vopsit de 1.35 mm. Panoul posterior şi superior: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşa: oţel vopsit de 2 mm. Contrapanou: oţel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.
- Corp: Cadru din tablă pliată de patru ori şi sudată pe margini. Tipar de orificii pe două rânduri integrat.
- Uși: Montate cu patru balamale. Inclusiv cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Uşile standard nu pot fi montate reversibil. Pentru închidere pe partea stângă, uşile trebuie comandate separat.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi Torx M6. Opţiuni standard pentru montarea unei uşi posterioare. La dulapurile cu lăţimea de 1600 mm, panourile posterioare sunt divizate.
- Panou superior: Demontabil.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru uşa principală şi în două puncte pentru uşa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerele pivotante și mânerele T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: Compuse din trei piese.
- Contrapanou: Dublu pliat şi reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Ataşat la exteriorul dulapului.
- Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu bolţ de împământare eparat.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Livrare: Dulap cu uşă montată, panou superior, panou posterior, plăci inferioare, contrapanou şi cadru de uşă. Livrarea include de asemenea şuruburi de legare la masă. Dulapul este livrat pe un palet cu lăţimea identică cu a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
- All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat; Vopsit Pulbere
Body Thickness
0.05in
Body Thickness
1.35mm
Door Thickness
0.08in
Door Thickness
2mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.