Suport tastatură, OIKS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport tastatură, OIKS
Acest suport pentru tastatură este fixat de panoul de control și este ideal atunci când este necesară crearea unei interfețe între panoul de control și dulapul conectat la acesta.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Suportul tastatură cu fixare pe panoul de comandă. Este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel. Oţel inoxidabil disponibil la cerere.
- Finisaj: RAL 9006.
- Cantitate pachet: 1 buc. cu accesorii de montare.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.