Uşă interioară, ADIS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă interioară, ADIS
Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru sisteme de control, aparate de măsură, lampi, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta pentru a permite deschiderea uşii. (Este necesară prelucrarea). Încuietoarea double-bit de 3 mm, uşile de 800 mm sau peste, au 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între uşa internă şi cea externă: 35 mm. Poziţie reglabilă pe adâncime cu ajutorul accesoriului AMG. Suprafaţă utilă: H-55, L-108. Disponibilă de asemenea şi versiunea 19".
- Material: Uşă din oţel inoxidabil AISI 304 de 1.5 mm şi profile verticale din oţel inoxidabil AISI 304L de 2 mm.
- Protecție: IP 2XC.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: Uşă interioară, două profile verticale şi accesorii de montare.
Specificații
Material
Stainless Steel 304
Finish
Lustruit
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.