Uşă interioară, ADI
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă interioară, ADI
Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, nepermițând accesul neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru comenzi, aparate de măsură, lămpi indicatoare, etc. Balamalele se pot fixa fie pe partea stângă fie pe dreapta, pentru a permite deschiderea uşii. Încuietoare cu butuc double-bit de 3 mm. Uşile cu înălţimea de peste 700 mm sunt prevăzute cu 2 încuietori. Adâncime utilizabilă între uşa internă şi cea externă: 35 mm. Poziţie reglabilă pe adâncime cu accesoriul AMG. Zona de lucru: H–55, L-108. Versiunea de 19" este disponibilă la cerere. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Uşă din oţel de 1,5 mm şi profile verticale din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: IP 2XC.
- Cantitate pachet: Uşă interioară, două profile verticale şi accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.