Uşă vitrată | Dulapuri industriale, DNG
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă vitrată | Dulapuri industriale, DNG
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Ușă cu sticlă securizată transparentă pentru vizualizare în interiorul dulapului. Prevăzută cu sistem de închidere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere. Compatibilă cu gama de dulapuri combinabilă și compactă.
- Material: Cadrul: Placă din oţel de 2 mm. Zona de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.
- Protecție: Conform IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Cerințe montaj: Dacă nu s-a montat o altă uşă anterior, utilizaţi kitul de balamale DNMK01.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
14ga
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.