Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Lampă de 24 V cu LED, EL1200D24V

O lampă cu LED proiectată special pentru dulapurile industriale nVent HOFFMAN. Asamblarea fără unelte reduce timpul de asamblare. Sistem de cablare simplu de tipul „conectare şi funcţionare”. Model de 24 V (c.c.).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Plastic
Finish Smooth
Color Black
Lamp Type LED
Color Temperature 4000K
Light Color Neutral White
Operating Temperature −4 to 131°F
Operating Temperature −20 to 55°C
Beneficii
Resurse Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.