Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MAD Photo
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cofrete din oţel uşă dublă, MAD

Cofretele din oţel cu conţinut redus de carbon cu uşă dublă din gama MAD sunt ideale pentru instalare în spaţii limitate, unde deschiderea unei uşi simple ar ocupa prea mult spaţiu în faţa cofretului. Capacitatea portantă a uşilor creşte, de asemenea, deoarece se împarte la două uşi. Cu un grad de protecţie IP 55, componentele din interiorul cofretului sunt bine protejate şi fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicaţii diferite.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm
Door Thickness 14ga
Door Thickness 2mm

Diagrams

Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.