Profile orizontale pentru uși | Cofrete cu montaj pe perete, DHP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile orizontale pentru uși | Cofrete cu montaj pe perete, DHP
Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Profile orizontale cu tipar de găuri la 25 mm cu diametrul 4.5 mm și 6.5 mm, pentru instalarea echipamentelor.
- Material: Oțel galvanizat ed 1.5 mm.
- Cantitate pachet: 5 bucăți și accesorii montaj.
- Cerințe montaj: Se montează direct pe profilele de uși MMDP. Pot fi montate și vertical prin intermediul a două profile orizontale. Pentru uși cu sistem de închidere espagnolette, este necesară prelucrare suplimentară.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Galvanizat
Thickness
16ga
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.