Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Buzunar pentru documente | Dulapuri industriale, DRBS
Buzunarul pentru documentație din oțel poate conține bibliorafturi și alte documente, fiind atașat cu șuruburi, ceea ce oferă o soluție utilă, de exemplu atunci când dulapul este expus la temperaturi ridicate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Un buzunar din oţel, pentru documente de mari dimensiuni, montat direct pe cadrul uşii.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
- The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material
- The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures
Specificații
Material
Oțel Inoxidabil 316L
Finish
Lustruit
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.