DIN rails
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Şine DIN, PP

O șină DIN care poate fi tăiată la dimensiunea dorită. Facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Galvanizat
Material Oțel
Hole Quantity 18
Hole Diameter 0.2in min
Hole Diameter 5.2mm min
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.