Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Panouri imprimate

Panouri imprimate

Personalizarea panourilor imprimate

Printed Panels

Imprimarea digitală este cea mai recentă adăugire din gama noastră extinsă de servicii de personalizare, ceea ce înseamnă că Eldon le poate oferi clienților panouri frontale complet finisate și cofrete personalizate, la un nivel de calitate constantă și fiabilitate totală.

CÂND ȘI CUM

Noua personalizare a panourilor imprimate pentru cofretele noastre este gata din 24 aprilie 2017.

Sistemul de imprimare – bazat pe știfturi de aliniere – oferă o poziționare și o aliniere foarte precisă a modelului grafic. În comparație cu utilizarea autocolantelor, plasarea modelului va fi aceeași de la o cutie la alta! Aplicațiile comune de imprimare digitală includ etichetarea conectorilor, comutatoarelor și porturilor, adăugarea de grafică specială și detaliată precum logo-urile companiilor, coduri de bare și coduri QR, pentru a înlocui etichetele/autocolantele de pe ușile cofretelor electrice, economisind efort, timp și posibile greșeli, prelungind durata de viață a vopselelor și menținând un cost scăzut pentru personalizare. Mai multe surse afirmă că o imprimare UV va dura peste 100 de ani.

BENEFICII

FlexibilitateImprimarea noastră digitală folosește tehnica semitonului, creând imprimări color prin amestecarea picăturilor mici de densități diferite, fiind ideală pentru grafică cu număr mare de detalii, precum finisaje gradiente, efecte CGI sau culori suprapuse, folosind toate culorile dorite fără a afecta prețul final
DurabilitateToată cerneala noastră digitală oferă aderență și durabilitate de excepție
UtilizareCompatibile pentru întrebuințări la interior sau la exterior, rezistente la zgârieturi. Suprafața imprimată este rezistentă la UV
Rapid și rentabil Cu o configurare ușoară și o cantitate redusă de deșeuri, imprimarea digitală este mult mai rapidă și mai economică decât serigrafia sau utilizarea tradițională a autocolantelor/etichetelor

CAPACITĂȚI DE IMPRIMARE

Ce Grafică complexă de calitate în schemă de culori completă CMYK
UndePosibilitate de utilizare pe diferite tipuri de texturi și materiale, cum ar fi oțelul, aluminiul, sticla și plasticul
Înălțimea maximă a obiectului Imprimarea se efectuează pe o suprafață mare plată, cu o înălțime maximă a obiectului de 64 mm
Dimensiunile suprafeței Se poate imprima o suprafață de maximum 1600 x 3000 mm
Dimensiunea fontuluiTextele pot fi citite începând de la 4pt, dar se recomandă minimum 8pt
Cod de bareGrosimea unei singure bare dintr-un cod de bare nu poate fi mai mică de 0,25 mm, valabil pentru dimensiunile standard conform codului de bare standard EAN-13

CUM SE OBȚINE O OFERTĂ pentru un cofret personalizat cu imprimare

Vom urma aceeași procedură ca în cazul cofretelor noastre speciale. Cerințele vor fi:

- Produsul de imprimat. Partea produsului de imprimat.

- Dimensiunile aproximative ale totalului obiectelor de imprimat.

- Număr (unități)

CUM SE COMANDĂ un cofret personalizat cu imprimare

Vom urma aceeași procedură ca în cazul cofretelor speciale. Informațiile necesare sunt:

- Fișier imagine pentru obiectele de imprimat: pentru a asigura cea mai înaltă calitate a imprimării, sunt recomandate fișierele grafice vectoriale (în special DXF sau DWG), dar sunt acceptate și JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Avem nevoie de instrucțiuni exacte pentru a furniza produsele în conformitate cu cerințele dvs.

- Specificații despre poziția modelului în cadrul cofretului

PRODUSE AFECTATE

Gama cu montare pe pardoseală

Ușă, panouri detașabile

Gama cu montare pe perete

Ușă, plăci de presetupe

Cutii de borne

Capac

Console HMI

Uși, capace și panouri detașabile

Cofrete de control HMI

Placă frontală și ușă

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Diferențele dintre imprimarea digitală și serigrafie

De ce este imprimarea digitală mai rentabilă decât serigrafia?

Este mai eficientă din punct de vedere al costurilor, deoarece nu există costuri ridicate pentru unelte, ceea ce este ideal pentru volume mici.

Ce tip de imprimare este mai rapidă?

Imprimarea digitală este semnificativ mai rapidă decât serigrafierea tradițională. Oferind o configurare ușoară și o cantitate redusă de deșeuri, imprimarea digitală este mult mai rapidă decât serigrafia și include valoarea adăugată dată de facilitatea de modificare și actualizare în orice moment.

Câte culori pot imprima per proiect?

Cu spectrul complet de culori CMYK oferit, costul va fi același, doar culoarea albă va fi cotată separat. În serigrafie, fiecare culoare trebuie să fie serigrafiată separat; cu cât sunt folosite mai multe culori, cu atât va dura mai mult timp pentru serigrafie și doar aproximativ cincisprezece culori standard ar putea fi oferite.

Tehnică

Suntem specializați în imprimare digitală? Serigrafie? Ambele?

Suntem specializați în imprimare digitală. Dispunem de tehnologia necesară realizării de serigrafie, dar nu o oferim în cadrul acestui serviciu datorită performanței rapide a imprimării digitale, calității superioare și durabilității.

Comparativ cu serigrafia, care este tehnologia folosită?

Imprimarea digitală are ca rezultat o suprafață ușor înălțată și texturată, în special în comparație cu serigrafia, deoarece cerneala serigrafică cu autonivelare are ca rezultat un finisaj neted care nu se poate distinge la atingere. Imprimarea digitală este dispusă liniar, prin scanarea de către capetele de imprimare cu jet de cerneală UV, și se usucă în scurt timp. Aceasta înseamnă că cerneala se poate autonivela (se scurge), astfel încât există o textură ușoară liniară care devine vizibilă în zonele mari de o singură culoare.

Imagini/text

Care sunt constrângerile în ceea ce privește designul?

Imprimarea digitală permite crearea ușoară a diferitelor iterații. Desenele detaliate precum codurile de bare, codurile QR sau numerotarea sunt create cu ușurință.

Ce format de fișier acceptăm?

Orice format de fișier. Preferăm DXF pentru cea mai bună calitate a imprimării. Solid Works este, de asemenea, în regulă.

Avem nevoie de o rezoluție minimă (pixeli)?

Rezoluția minimă este 150x150; aceasta poate varia în funcție de complexitatea și dimensiunea imaginii imprimate.

Există o dimensiune maximă de fișier?

Nu există o limită de dimensiune maximă de fișier.

Cum putem defini locația pe suprafață? Avem nevoie de un fișier care să specifice locația?

Avem nevoie de instrucțiuni exacte pentru a furniza produsele în conformitate cu cerințele dumneavoastră.

Personalizarea panourilor imprimate

Avem vreo limitare legat de ceea ce poate fi imprimat?

Nu, putem imprima orice imagine

Avem vreo limitare în ceea ce privește materialul pe care vrem să efectuăm imprimarea?

Putem imprima pe aproape orice suprafață, inclusiv: sticlă, aluminiu și oțel.

Există o grosime minimă a plăcii? Există o grosime maximă?

Da, intervalul este 0-64 mm grosime. Putem crește grosimea maximă la 100 mm la imprimarea cu ajutorul echipamentului de back-up, dar toate produsele noastre oferite (uși, laterale și panouri) au sub 64 mm înălțime.

Putem gestiona orice dimensiune a plăcii? Există restricții minime sau maxime în acest sens?

Putem gestiona orice placă de dimensiuni sub 1.600x3.000 mm

Produsul nostru are nevoie de tratament sau strat de finisare pe suprafață înainte de a-l primi?

Nu, suprafața trebuie să fie curată și degresată, dar nu este necesar un tratament special.

Am putea imprima peste orice formă de placă (i.e. curbată, plată)?

Imprimarea se poate face pe suprafețe plane, cu variația înălțimii sub 5 mm. Cea mai bună imprimare se face pe suprafață plană, deoarece calitatea imprimării scade când variația înălțimii crește.

Oferim documentație tehnică (rezistență la UV, criterii de selecție pentru a alege ce calitate de imprimare funcționează cel mai bine în anumite condiții, comparații între diferite tehnici)?

Da, dacă ni se solicită.

Panourile imprimate pot fi instalate atât în interior cât și în exterior? Este vopseaua rezistentă la UV?

Da

De ce culoarea albă este mai scumpă decât alte culori?

De fiecare dată când este necesară imprimarea cu cerneală de culoare albă, trebuie să efectuăm un proces de curățare de 2 ore pentru echipament. Dacă aveți mai multe comenzi care implică imprimarea cu cerneală de culoare albă și le putem grupa pentru a fi făcute în același timp, vom percepe doar 1 taxă pentru imprimarea cu alb. Acest proces de curățare este necesar de fiecare dată când imprimăm cu cerneală de culoare albă, deoarece cartușul de cerneală albă trebuie instalat pe mașină doar atunci imprimăm cu culoarea albă și acest lucru nu este solicitat foarte frecvent pe piață.