Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Stainless Steel combinable version, single door enclosure
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Porta única combinável em aço inoxidável para petróleo e gás, MCSS-OG

A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável 316L, MCSS-OG, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar com uma espessura de painel de 2 ou 2,5 mm e em configurações e tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Stainless Steel 316
Acabamento Polido

Diagramas

Recursos Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.