Paineis laterais em aço inoxidável, SPMS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Paineis laterais em aço inoxidável, SPMS
Estes painéis laterais asseguram que a proteção contra infiltrações é mantida, o que significa que os componentes elétricos funcionam sem problemas e protegem o pessoal de lesões.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Fácil montagem por um só homem. Vedado por uma junta extrudida de poliuretano única e montado com 8 parafusos e novos fixadores patenteados.
- Protecção: IP 55 | TYPE 12, 13 em combinação com MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 em combinação com MCSS-HP.
- Quantidade por embalagem: 2 paineis com acessórios de montagem.
- Material: Aço inoxidável polido de 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
Especificações
Acabamento
Polido
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.