Porta plana de aço inoxidável, DNSS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Porta plana de aço inoxidável, DNSS
Esta porta substitui o painel traseiro num armário de instalação no solo para permitir o acesso pela retaguarda ao equipamento instalado na dianteira ou para utilizar placas de montagem com as partes posteriores encostadas, de forma a aumentar o espaço de montagem do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Porta standard equipada com fechadura DIN 3 mm e perfil de reforço. O kit de acessórios para a porta, DNMK (dobradiças, sistema de fecho) deve ser pedido em separado. Permite todas as opções do sistema de fecho e dobradiças 180º. Compativel com toda a gama de armários combináveis e compatos em aço inoxidável.
- Material: Chapa de aço Inoxidável AISI 304 2 mm de espessura, AISI 316L sob consulta.
- Carga máxima: 800 N.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 1 porta.
- Requisitos de montagem: Porta for instalada anteriormente.
Especificações
Material
Stainless Steel 304
Acabamento
Polido
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.