Prateleira de teclado universal, UKT
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Prateleira de teclado universal, UKT
Este suporte para teclado pode ser montado em qualquer superfície de armário vertical, tal como uma porta ou um painel e mantém o nível de proteção durante a utilização. Pode ser fechado e trancado para evitar o acesso por parte de pessoal não autorizado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Suporte para teclado articulado horizontal com tapete de rato deslizante lateral (lado esquerdo ou lado direito). Equipado com suporte de painel. Quando o suporte é aberto, o armário é selado por uma câmara fechada.
- Protecção: IP55
- Quantidade por embalagem: Uma porta com dobradiças, fechadura, suporte de montagem do teclado, mouse pad e acessórios de montagem.
- Material: Placa em aço de 1,5 mm para câmara, em alumínio para perfis horizontais e em poliamida (PA6) para perfis verticais.
- Acabamento: RAL 7035 revestimento em pó estruturado.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.