Olhais de elevação | Armários de instalação no solo, LE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Olhais de elevação | Armários de instalação no solo, LE
Estes olhais de elevação garantem um transporte e manuseamento seguros do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Rosca M-12. É montado directamente nas esquinas dos armários. Cumpre os requisitos para levantamentos segundo a norma DIN 580.
- Carga máxima: 3400N por olhal de elevação com um ângulo máximo de 45°. Consultar as instruções da nVent HOFFMAN para a elevação de armários.
- Quantidade por embalagem: 4 unidades.
Especificações

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.