Perfis de 19", CIP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de 19", CIP
Quando são utilizados estes perfis, o equipamento de 19" pode ser facilmente instalado em armários de montagem na parede, em fábrica ou no terreno.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Perfis de altura total de montagem para atingir 482.6 mm(19 ") de montagem requisitos em todos os lados. Totalmente ajustável em profundidade.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par.
- Requisitos de montagem: Para ser usado em conjunto com os perfis CIB ou CID. Para montagem parcial em altura, o CIWR é necessário.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
14ga
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.