Suportes para montagem assimétrica dos perfis (19"), CID
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes para montagem assimétrica dos perfis (19"), CID
Estes perfis permitem uma fixação assimétrica e forte de perfis de 19" e podem ser ajustados em profundidade sem que sejam necessários acessórios adicionais.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para montagem perfis 19" assimétricos de montagem CIP / CIPD em 800 mm ou armários mais amplos. Totalmente ajustável em profundidade. Especialmente adequada quando os componentes mais pesados (ativos) será montado.
- Material: Aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 perfis com acessórios de montagem.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
11ga
Espessura
3mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.