Perfis de montagem (19"), CIPD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de montagem (19"), CIPD
Estes perfis permitem a instalação de equipamento de 19" adicional na lateral do armário. Estes também podem ser utilizados para suportar equipamento pesado montado na dianteira do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Perfis de 19" com furos universais laterais. Para suporte interno adicional. São usados em combinação com os suportes CIB e CID.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par.
- Requisitos de montagem: Para ser usado em conjunto com os perfis CIB ou CID. Para montagem parcial em altura, o CIWR é necessário.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
14ga
Espessura
2mm
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.