Suportes de fixação para perfis de 19", CIB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Suportes de fixação para perfis de 19", CIB
Estes perfis, para montagem de perfis verticais de 19", podem ser ajustados em profundidade. Estes são fixados à estrutura do armário para garantir uma fixação forte.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para a montagem de perfis de 19 " CIP / CIPD em armários de 600 mm e 800 mm de largura. Totalmente ajustável em profundidade.
- Material: Aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 Perfis com acessórios de montagem.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
11ga
Espessura
3mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.