Teleskopisk skrue pistol Box stropp
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopisk skrue pistol Box stropp
The nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap is a versatile and robust support inspired by installers in the UK to securely fasten electric boxes to in-wall studs. Its engineered profile guarantees an extra sturdy and durable connection to the box and studs while requiring a minimal amount of screws. Available in two sizes, the box strap accommodates most stud spacings without cumbersome and time-consuming rework.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Konstruert profil med et forsenket hulrom for å gi ekstra solid kobling til boksen og forhindre at den løsner over tid, selv med korte 12 mm lange selvgjengende skruer
- Forbedret design krever kun en enkelt skrue per tapp og to skruer per boks, noe som sparer opptil 30 % av installasjonstiden
- Kan montere flere bokser
- Hakk og merket for enkel identifikasjon og bøying, skreddersydd for dybder på markedet i Storbritannia
- Forbedret design med stansede millimetermerker og forborede hull sørger for raskere og mer nøyaktig montering av boks og kabelrør mellom stendere
- V-utskjæring og linje med pilothull indikerer en stangs senter for rask brakettnivellering ved hjelp av et lasernivå
- Forboret hull gjør det enkelt å feste bokser med en skrutrekker
- Krever kun en skrumaskin for installasjon
- Kan monteres på forsiden eller innsiden av tappen med en enkelt skrue per tapp
- Justerbar for stenderavstander som ikke er standard
- Låsetapp hindrer utilsiktet demontering
- Unik design i ett stykke som kan deles
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Forhåndsgalvanisert
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel

Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.