PEMSA-kurvkurv for ledning rask klips
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PEMSA-kurvkurv for ledning rask klips
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Verktøyfri tilkobling
- Fungerer med et bredt utvalg av brettstørrelser og konfigurasjoner
- Sparer 80 % installasjonstid sammenlignet med tradisjonelle metoder
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Elektrogalvanisert
Brosjyre
Løpeseddel
Sertifiseringer
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QR1 UE_W_UNN_CRV
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.