nVent er en av de få som har vært på besøk
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er en av de få som har vært på besøk
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Relaterte produkter
Funksjoner
- Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Låsemutteren kan strammes med fingrene og låse staget på plass
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget
- I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 23), samt Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS SP-58 (type 19 og 23)
Spesifikasjoner
Materiale
Støpejern
Overflate
Elektrogalvanisert
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.