HD Heavy Duty rørklemme
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
HD Heavy Duty rørklemme
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Hjørnesveiset kontaktmutter med flate sider for bruk med skrunøkler
- Flens som er lett å åpne for rørdimensjoner under 4"
- Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
- I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
- Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1
Spesifikasjoner
Materiale
Stål;EPDM-SBR-gummi
Temperatur
-58 to 230 °F
Temperatur
-50 to 110 °C
Farge
Svart
Katalog
Løpeseddel
Testrapport
Sertifiseringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.