WBT Washer Plus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized

Katalog#: WBTWASSPLUS

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus provides a versatile, ready-to-install fixing solution to secure Wire Basket Tray to supports and secure compatible accessories. Its versatile design supports a wide range of applications, such as nVent CADDY Wire Basket Tray Preform, dividers and transition components, or anchoring the tray onto floor supports and pedestals.

Engineered for a smooth, snag-free interface with high-performance data cables, the Washer Support Plus features a smooth button/mushroom head bolt which installs inside a recessed part of the washer—leaving no protrusion or sharp edge inside the tray. Its symmetrical design catches two longitudinal wires and installs in any 90° orientation, while the slotted washer allows for side-to-side adjustment during installation.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Ressurser Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere