PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Katalog#: WBT60X500QEG
PEMSA trådkurvbrett er ryggraden i PEMSA trådkurvbrettsystemet.
Funksjoner som sørger for sikker installasjon i samsvar med bransjestandarder.
Smart design for å maksimere felteffektiviteten med Rejiband hurtigskjøt.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Gir optimal støtte for høyytelses lavspenning- og datakabler
- Innovativt Rejiband Rapide installasjonssystem
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
- Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Løpeseddel
Sertifiseringer
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.