PH39074.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Trapes pendelstøtte, avstiver

Katalog#: CSBR2
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

FM-belastninger
Dele nummer Avstivning Konstruksjonsdel Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBR2 41 x 41 Profil 4585 N 8060 N 8895 N 9920 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere