Stemplet universal stab., 10" rør, DN250, elek.galv.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Stemplet universal stab., 10" rør, DN250, elek.galv.
Katalog#: CSB1000N
nVent CADDY Universal pendelstøtte er en innovativ, allsidig løsning som gir seismisk støtte for opphengte rør. Med et unikt slisset hullmønster for enkel montering kan installatører eliminere risikoen og ulempene ved løs maskinvare, noe som gjør det til et ideelt valg for å sikre sikkerhet og overholdelse på jobben.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Brukes til både laterale og langsgående bruksområder med pendelstøtte
- Bolthode som kan brytes av, muliggjør enkel installasjon og inspeksjon
- Fungerer med støtterør på 1–2" for å redusere lagerplass
- Fungerer med 12 måler eller tykkere Type A solid stag som støtte
- Oppfyller NFPA®-13- og CEN/TS 1755:2021-krav for seismisk pendelstøtte
- FM®-spesifikasjon testet
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.