Speedway Kabelstiger, 150 mm x 110 mm x 3 m
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Speedway Kabelstiger, 150 mm x 110 mm x 3 m
Katalog#: CL110X150HD
Selve SPEEDWAY Kabelstigen er ryggraden av SPEEDWAY Kabelstige Systemet. Høyt nivå av ingeniørkompetanse har bidradd til å sikre installasjoner som kan sammenlignes med de høyeste nivåer av sikkerhetskoder og kvalitets standarder ved montasje av høy-kvalites kabler, som Lav-Spent og Data Kabler, mm. Kabelstigen er utformet og perfekt tilpasset øvrige overganger som kan anvendes med SPEEDLOK integrerte tilkoblings system.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Gir optimal støtte for høyytelses lavspenning- og datakabler
- Enkel kabelstige overgang med det nyskapende SPEEDLOK integrerte tilkoblings systemet
- Sikkerhets kanter beskytter kablene under installasjon
- Kanal med riller på siden, eliminere boring og kapping ute på montasje stedet, for tilpassninger av lengder
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
- Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk
Spesifikasjoner
Produktegenskaper



Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.