Drop-inn anker, Stål, EG, M6 Hull, 30 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke
- Installeres flukt med eller under sokkelflaten
- Tilpasset for overdimensjonerte ikke-bærende konstruksjoner mot oppsprukket og ikke-oppsprukket betong
- Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner | |||
| Dele nummer | Oppsprukket betong C20/25 | Ikke-Oppsprukket betong C20/25 | Standard Innstøpt Dybde |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
CE, 14-0068
English
ETA-14/0068
CE, 14-0135
English
ETA-14/0135





- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.