PH41251.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Drop-inn anker, S316, M10 Hull, 40 mm

Katalog#: CAM10040S6
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner
Dele nummer Oppsprukket betong C20/25 Ikke-Oppsprukket betong C20/25 Standard Innstøpt Dybde
CAM6030 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
CAM8030 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
CAM10040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
CAM12050 2.60 kN 2.60 kN 50 mm
CAM8030S6 1.20 kN 1.20 kN 25 mm
CAM10040S6 1.70 kN 1.70 kN 40 mm

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY Drop-In Anchor

Play

nVent CADDY forankringsløsninger for betong

Play

nVent CADDY slagsanker

Play

Compatible Items
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere