PH41249.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

BSZ-M betongskrue, 55 mm skrue, M8, M10 stang

Katalog#: BSZM6X55EG
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Typisk Aksiell belastning fra ETA-20/0046
Dele nummer Oppsprukket betong C20/25 Ikke-Oppsprukket betong C20/25 Standard Innstøpt Dybde
BSZM6X35EG 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZM6X55EG 4.62 kN 6.61 kN 55 mm

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY forankringsløsninger for betong

Play

nVent CADDY BSZ-M Concrete Screw

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere