PH5359.jpg image
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
Materiale Stål
Overflate Elektrogalvanisert
Høyde (H) 120 mm
Bredde (W) 1.57"
Bredde (W) 40 mm
Tykkelse (T) 0.05"
Tykkelse (T) 1.25 mm
A 0.71"
A 18 mm
B. 1.06"
B. 27 mm
C. 0.61"
C. 15.5 mm
D 2.36"
D 60 mm
E 0.16"
E 4 mm
X 11 x 18 mm
Y 8.5 x 20 mm
Hullstørrelse (HS) 0.41"
Hullstørrelse (HS) 10.5 mm

Diagrammer

Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere