PH5783.jpg image
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
Materiale Stål
Overflate Elektrogalvanisert
A 1 9/16"
A 40 mm
B. 3.94"
B. 100 mm
C. 5.91"
C. 150 mm
D 1"
D 25 mm
E 1.24"
E 31.5 mm
X 0.41" x 0.98"
X 10.5 x 25 mm
Skruediameter (Sc) 8
Dreiemoment (TQ) 22.13 ft·lbf
Dreiemoment (TQ) 30 N·m

Diagrammer

Programbilder Ressurser Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere