2000 Beam Clamp Kit
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
2000 Beam Clamp Kit
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- System for lett belastning
- Inkluderer klemme og U-kanal
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Elektrogalvanisert
Høyde (H)
12 mm
Bredde (W)
0.98"
Bredde (W)
25 mm
Tykkelse (T)
0.08"
Tykkelse (T)
2 mm
Flenstykkelse (FT)
0.43" Max
Flenstykkelse (FT)
11 mm Max
Hullstørrelse (HS)
0.43"
Hullstørrelse (HS)
11 mm
Skruediameter (Sc)
6
Dreiemoment (TQ)
22.13 ft·lbf
Dreiemoment (TQ)
30 N·m
Katalog
Løpeseddel
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.