All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Telescopische gasveer vervangen, geen moer
Telescopisch montagesysteem om trapeze eenheden te bouwen ter ondersteuning van kabelgoten, luchtkanalen, leidingen e.d. Combineerbaar met de universele strut componenten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Telescopisch alternatief voor standaard montageprofiel, zonder moeren

nVent CADDY snelheidslink SLS met haak
Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 1 m Length
nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 2 mm Kabel, 10 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 3 mm Kabel, 10 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 3 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 3 mm Kabel, 5 m Lengte

nVent CADDY piramide gereedschapvrije buisklem
Twee maten van klemmen dragen zorg voor de bevestiging van buizen tussen 12,7 - 60,3 mm op de nVent CADDY Pyramid Tool-Free-serie voet.

nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10
Buisbeugel met 2 schroeven met combimoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 68–78 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 78–88 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 88–98 mm dia., 3" Buis, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 98–108 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 108–118 mm dia., 4" Buis, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 118–128 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 128–138 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 138–148 mm dia., 5" Buis, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 150–160 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 160–170 mm dia., 6" Buis, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 190–200 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 205–215 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 215–225 mm dia., 8" Buis, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 239–250 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 265–275 mm dia., 10" Buis, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 309–319 mm dia.

Moer van de snelgasveer met tapeind
Bouten en moeren voor bevestiging aan strut en C profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Quick Strut glijmoer met draadeind, M10 aansl., 22 mm
Quick Strut glijmoer met draadeind, M8 aansl., 26 mm

nVent CADDY Macrofix niet-geïsoleerde ventilatiekanaal klem
Snel te sluiten ventilatiebeugel met combimoer, voor gebruik bij ronde ventilatiekanalen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 100 mm dia., M8, M10 aansl.
Spiraalbuisbeugel zonder inlage, 125 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 150 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix-spiraalbuisbeugel zonder inlage, 160mm b.d., M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 200 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix-spiraalbuisbeugel zonder inlage, 250mm b.d., M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix-spiraalbuisbeugel zonder inlage, 315mm b.d., M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 355 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix-spiraalbuisbeugel zonder inlage, 400mm b.d., M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 450 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 500 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 630 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 800 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels zonder inlage, 1.000 mm dia., M8, M10 aansl.

Retrofit-bevestigingsband van RS
Retrofithouderstrip met 1 gat, geschikt voor meerdere lengtes en 4 stangmaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 165,1 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 215,9 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 266,7 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 317,5 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 368,3 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 419,1 mm
Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 469,9 mm

nVent CADDY Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, roestvrij staal
RVS Buisbeugel met 2 schroeven en combimoer met schroefdraad, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 19–23 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
Macrofix niet-geïsoleerd M8/M10, RVS, 23–29 mm, 3/4", DN20
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 29–35 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 35–41 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 41–48 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 48–54 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 54–62 mm dia., 2" Buis, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 62–72 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 73–83 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 83–93 mm dia., 3" Buis, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 93–103 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 103–113 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 113–123 mm dia., 4" Buis, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 123–133 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 133–143 mm dia., 5" Buis, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 155–165 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 165–175 mm dia., 6" Buis, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 210–220 mm dia., 8" Buis, 200 DN

Dubbele kabelsteun met plug
Dubbele kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, met klemplug voor directe montage aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Dubbele kabelbeugel met plug, 10 mm Max dia

Verbindingsplaat voor Nail Gun
Halogeenvrij, kunststoffen bevestigingsplaatje van kabelklemmen voor schietbevestiging. Ontworpen voor de bevesting met de meest populaire gas en batterij aangedreven schiethamers.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Verbindingsplaat voor spijkerpistool

nVent CADDY Speed Link Catenary Locking Device
Gereerdschaploos vergrendelingsslot voor horizontale overspanningen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link kabelklem voor horizontale overspaningen